Basetta con ponticello (Acciaio inox)【1-2 Pezzi per confezione】

Basetta con ponticello (Acciaio inox)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Can be mounted even on a narrow installation surface.
· Use the screw with countersunk head.
[Usage]
· For mounting on pillars and wall.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TPD3
TPD4
TPD5
TPD6
TPD8
TPD9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico di lavoro
(kN)
Diametro filo
(mm)
Pezzi contenuti in una conf. Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

12.20 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 0.0332 pz.4989999274202275-19338

13.76 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 0.0742 pz.4989999274219275-194116

17.27 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 0.1552 pz.4989999274226275-195030

20.04 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 0.262 pz.4989999274233275-196854

16.90 €

1 Disponibile 6 giorni 0.2981 pz4989999274240275-197667

21.06 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5991 pz4989999274257275-1984104

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta in metallo e basetta con ponticello con rondella Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Unità da ordinare Sacchetto A

Supporto tecnico