Morsetto con bloccaggio leva, n. 01

Morsetto con bloccaggio leva, n. 01

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.01

Codice componente
NO.01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

16.17 €

1 Disponibile 8 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 200 Materiale corpo Acciaio
Misura vite morsetto M4 Materiale vite morsetto Acciaio Altezza braccio H(mm) 19.3
Lunghezza braccio L(mm) 26 Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) Fino a 269 Con bullone punta Bullone in acciaio
Regolazione posizione bullone punta1 Non regolabile (fisso)

Supporto tecnico