Morsetto con bloccaggio leva, n. 08S

Morsetto con bloccaggio leva, n. 08S

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.08S

Codice componente
NO.08S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

17.18 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base dritta Forza di serraggio(N) 300 Materiale corpo Acciaio
Misura vite morsetto M4 Materiale vite morsetto Acciaio + tampone in gomma Altezza braccio H(mm) 24.25
Lunghezza braccio L(mm) 26 Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 270–499 Con bullone punta Bullone con elemento in gomma
Regolazione posizione bullone punta1 Non regolabile (fisso)

Si trova sulla pagina di Morsetto con bloccaggio leva, n. 08S, il codice articolo è il seguente: NO.08S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.08S.

Supporto tecnico