Bulloni con rondelle (rovesciati)【85 Pezzi per confezione】

Bulloni con rondelle (rovesciati)
[Caratteristiche] Può essere serrato con una chiave esagonale, rendendolo adatto all'assemblaggio di macchine. -Risparmia la fatica di regolare rondelle e rondelle di sicurezza.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B680512

Codice componente
B680512
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Massa
(g)

12.59 €

85 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 220.49

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Misura nominale vite (M) 5 Lunghezza L (mm) 12
Materiale JIS-SWCH Trattamento superficie Cromatura Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Passo(mm) 0.8 Profilo punta Punta piatta Classe di resistenza (acciaio) 4.8
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Esagono Unità di vendita Scatola/confezione
Applicazione Standard Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 85 Codice JAN 4989999056488
Codice d'ordine 159-4621 Massa(g) 220.49

Si trova sulla pagina di Bulloni con rondelle (rovesciati), il codice articolo è il seguente: B680512.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B680512.

Supporto tecnico