Vite a esagono incassato incorporata【5-20 Pezzi per confezione】

Vite a esagono incassato incorporata
[Features]
· There is no need to set washers or spring washers.
· Can be tightened with a hex wrench; ideal for machine assembly.
· Comes with a washer/spring washer to prevent screws from loosening.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B0780306
B0780308
B0780310
B0780312
B0780315
B0780320
B0780408
B0780410
B0780412
B0780415
B0780420
B0780425
B0780510
B0780512
B0780515
B0780520
B0780525
B0780610
B0780612
B0780615
B0780620
B0780625
B0780630
B7770306
B7770308
B7770310
B7770312
B7770315
B7770320
B7770408
B7770410
B7770412
B7770415
B7770420
B7770425
B7770510
B7770512
B7770515
B7770520
B7770525
B7770610
B7770612
B7770615
B7770620
B7770625
B7770630
B8770306
B8770308
B8770310
B8770312
B8770315
B8770320
B8770408
B8770410
B8770412
B8770415
B8770420
B8770425
B8770510
B8770512
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Materiale Trattamento superficie Passo
(mm)
Classe di resistenza (acciaio) Classe di resistenza (acciaio inox) Pezzi contenuti in una conf.
(pezzo)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

10.61 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 36[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA0.5-A2-70204989999289251285-901728.2

10.61 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 38[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA0.5-A2-70204989999289268285-902530.2

10.61 €

19 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 310[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA0.5-A2-70194989999289275285-903332.9

6.86 €

19 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 312[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA0.5-A2-70194989999289282285-904134.3

6.86 €

17 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 315[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA0.5-A2-70174989999289299285-905035.2

6.86 €

14 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 320[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA0.5-A2-70144989999289305285-906837.7

10.61 €

18 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 48[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA0.7-A2-70184989999289312285-907659.3

10.61 €

18 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 410[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA0.7-A2-70184989999289329285-908463.5

10.61 €

17 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 412[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA0.7-A2-70174989999289336285-909267.7

10.61 €

17 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 415[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA0.7-A2-70174989999289343285-910669.7

10.61 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 420[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA0.7-A2-70154989999289350285-911473.5

10.61 €

13 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 425[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA0.7-A2-70134989999289367285-912274.5

10.61 €

14 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 510[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA0.8-A2-70144989999289381285-9149102.8

9.96 €

14 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 512[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA0.8-A2-70144989999289398285-915799.1

7.16 €

13 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 515[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA0.8-A2-70134989999289404285-9165100

10.61 €

11 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 520[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA0.8-A2-70114989999289411285-9173104.1

10.61 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 525[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA0.8-A2-70104989999289428285-9181108.5

10.61 €

11 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 610[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA1-A2-70114989999289435285-9190114.7

10.61 €

11 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 612[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA1-A2-70114989999289442285-9203119.6

10.61 €

11 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 615[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA1-A2-70114989999289459285-9211127.8

10.61 €

9 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 620[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA1-A2-7094989999289466285-9220117.9

10.61 €

8 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 625[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA1-A2-7084989999289473285-9238121.9

10.61 €

7 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 630[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NA1-A2-7074989999289480285-9246118

11.90 €

14 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 36[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.510.9-144989999288032285-779111.94

11.90 €

14 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 38[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.510.9-144989999288049285-780413.13

11.90 €

14 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 310[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.510.9-144989999288056285-781214.32

8.06 €

14 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 312[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.510.9-144989999288063285-782115.51

8.08 €

14 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 315[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.510.9-144989999288070285-783917.82

8.11 €

14 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 320[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.510.9-144989999288087285-784721.67

11.90 €

14 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 48[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.710.9-144989999288094285-785526.56

8.15 €

14 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 410[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.710.9-144989999288100285-786328.65

11.90 €

14 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 412[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.710.9-144989999288117285-787130.75

11.90 €

13 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 415[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.710.9-134989999288124285-788034.24

11.90 €

12 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 420[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.710.9-124989999288131285-789835.3

11.90 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 425[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.710.9-104989999288148285-790134.35

11.90 €

11 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 510[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.810.9-114989999288155285-791039.5

11.90 €

11 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 512[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.810.9-114989999288162285-792842.15

11.90 €

11 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 515[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.810.9-114989999288179285-793646.13

11.90 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 520[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.810.9-104989999288186285-794449.3

11.90 €

9 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 525[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.810.9-94989999288193285-795251.3

11.90 €

8 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 610[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca110.9-84989999288209285-796147.3

8.33 €

8 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 612[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca110.9-84989999288216285-797950.03

11.90 €

8 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 615[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca110.9-84989999288223285-798755.53

8.37 €

7 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 620[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca110.9-74989999288230285-799555.3

11.90 €

7 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 625[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca110.9-74989999288247285-800263.08

11.90 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 630[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente bianca110.9-64989999288254285-801160.72

11.90 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 36[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente nera0.510.9-104989999084801285-75618.53

11.90 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 38[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente nera0.510.9-104989999084818285-75709.38

11.90 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 310[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente nera0.510.9-104989999084825285-758810.23

11.90 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 312[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente nera0.510.9-104989999084832285-759611.08

11.90 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 315[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente nera0.510.9-104989999084849285-760012.73

8.05 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 320[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente nera0.510.9-104989999084856285-761815.48

11.90 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 48[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente nera0.710.9-104989999084863285-762618.97

11.90 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 410[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente nera0.710.9-104989999084870285-763420.47

11.90 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 412[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente nera0.710.9-104989999084887285-764221.97

11.90 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 415[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente nera0.710.9-104989999084894285-765124.46

11.90 €

9 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 420[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente nera0.710.9-94989999084900285-766926.47

11.90 €

7 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 425[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente nera0.710.9-74989999084917285-767724.05

11.90 €

8 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 510[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente nera0.810.9-84989999084924285-768528.73

11.90 €

8 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 512[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente nera0.810.9-84989999084931285-769330.65

Loading...

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Profilo foro di montaggio Esagono incassato Profilo punta Punta piatta
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione
Applicazione Standard

Supporto tecnico