Morsetto con bloccaggio leva, n. 38D

Morsetto con bloccaggio leva, n. 38D

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.38D

Codice componente
NO.38D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

48.21 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 5000 Materiale corpo Acciaio
Misura vite morsetto M10 Materiale vite morsetto Acciaio Altezza braccio H(mm) 58
Lunghezza braccio L(mm) 90 Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 3000~ Con bullone punta Bullone in acciaio
Regolazione posizione bullone punta1 Regolazione scorrimento

Si trova sulla pagina di Morsetto con bloccaggio leva, n. 38D, il codice articolo è il seguente: NO.38D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.38D.

Supporto tecnico