Morsetto con bloccaggio leva, n. 41BS-S

Morsetto con bloccaggio leva, n. 41BS-S

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.41BS-S

Codice componente
NO.41BS-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

28.65 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base dritta Forza di serraggio(N) 2000 Materiale corpo Acciaio
Vite morsetto Regolabile Misura vite morsetto M6 Materiale vite morsetto Acciaio
Categoria Corpo principale Altezza braccio(mm) 34.5 Lunghezza braccio(mm) 72
Lunghezza impugnatura Standard Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) 1050–2259 Accessori punta Bullone in acciaio
Regolazione posizione bullone punta Regolazione scorrimento

Si trova sulla pagina di Morsetto con bloccaggio leva, n. 41BS-S, il codice articolo è il seguente: NO.41BS-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.41BS-S.

Supporto tecnico