Morsetto con bloccaggio leva, n. 43B

Morsetto con bloccaggio leva, n. 43B

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NO.43B

Codice componente
NO.43B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

40.02 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base dritta Forza di serraggio(N) 2800 Materiale corpo Acciaio
Misura vite morsetto M8 Materiale vite morsetto Acciaio Altezza braccio H(mm) 77.5
Lunghezza braccio L(mm) 95 Forza di serraggio (Gamma selezionabile)(N) 2280–2999 Con bullone punta Bullone in acciaio
Regolazione posizione bullone punta1 Regolazione scorrimento

Si trova sulla pagina di Morsetto con bloccaggio leva, n. 43B, il codice articolo è il seguente: NO.43B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NO.43B.

Supporto tecnico