Maniglia in acciaio inox sfalsata

Maniglia in acciaio inox sfalsata
  • Sconto volumi elevati
Features
· Stainless steel with mirror finish and a beautiful texture.
· Used as a handle for various equipment.
· Easy grip with inclination.
· Mirror finish.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TTA-6-60A
TTA-6-80A
TTA-8-100A
TTA-8-120A
TTA-9-100B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo di montaggio
(mm)
Altezza totale
(mm)
Carico applicato
(N)
Metodo di montaggio Diametro
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Dimensione vite Lunghezza vite
(mm)
Profondità vite
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

9.49 €

1 Disponibile 6 giorni 6030390Filettatura femmina666M4 x 0,7-7.04989999277937469-408223

10.57 €

1 Disponibile 6 giorni 8031.5390Filettatura femmina686M4 x 0,7-7.04989999277944469-409128

11.20 €

1 6 giorni 10032490Filettatura femmina8108M5×0.8-10.04989999277951469-410454

12.39 €

1 Disponibile 6 giorni 12040490Filettatura femmina8128M5×0.8-10.04989999277968469-411270

19.30 €

1 Disponibile 6 giorni 10085-Filettatura maschio9109M6 x 1,017-4989999277975469-4121130

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie A U A U Vari formati
Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Funzione aggiuntiva NA Corpo principale, trattamento superficie Superficie a specchio
Profilo sezione trasversale maniglia Profilo rotondo Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico