Codice articolo del costruttore: TT85S
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 20.79 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Materiale corpo principale: [EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Carico applicato: 200 N
Corpo principale, trattamento superficie: NA
Diametro foro: 4.5 mm
Larghezza x Altezza: 70×40 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TT85S
Codice componente
|
---|
TT85S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Carico applicato (N) | Corpo principale, trattamento superficie | Diametro foro (mm) | Larghezza x Altezza (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 200 | NA | 4.5 | 70×40 | 4989999287097 | 329-1634 | 82 |
Loading...
Tipo corpo principale | Baule | Funzione aggiuntiva | NA | Metodo di montaggio | Foro rotondo |
---|---|---|---|---|---|
Profilo sezione trasversale maniglia | Profilo rotondo | Specifiche | Con molla | Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) | 1 |
Si trova sulla pagina di Maniglia per baule con molla, il codice articolo è il seguente: TT85S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TT85S.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale corpo principale
Corpo principale, trattamento superficie
Diametro foro(mm)
Larghezza x Altezza(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TT-105TC |
TT-135S |
TT-135TC |
TT-85TC |
TT105S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo principale | Carico applicato (N) | Corpo principale, trattamento superficie | Diametro foro (mm) | Larghezza x Altezza (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.95 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0330 Equiv.) | 300 | [Cromatura] Cromatura trivalente | 5.5 | 88×47 | 4989999256574 | 441-9235 | 152 | ||
22.84 € | 1 | 6 giorni | [EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 300 | NA | 5.5 | 88×47 | 4989999256598 | 441-9251 | 180 | ||
17.54 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0330 Equiv.) | 300 | [Cromatura] Cromatura trivalente | 5.5 | 88×47 | 4989999256581 | 441-9243 | 178 | ||
10.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio (EN 1.0330 Equiv.) | 200 | [Cromatura] Cromatura trivalente | 4.5 | 70×40 | 4989999256567 | 441-9227 | 90 | |
23.81 € | 1 | 6 giorni | [EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 300 | NA | 5.5 | 88×47 | 4989999287103 | 329-1642 | 155 |