Gancio lungo (Acciaio inox)

Gancio lungo (Acciaio inox)
  • Sconto volumi elevati
● Features a wide opening. Ideal for hanging objects.
● The hook part has a degree of depth, making it possible to hang thick walled tools.
● Can be installed onto a wall, floor, pillar, or similar structure and used as a wall bracket for a chain, wire, or rope.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TLEH5
TLEH6
TLEH8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
d
(mm)
H
(mm)
h
(mm)
P
(mm)
t
(mm)
Carico sospeso
(N/kgf)
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Diametro gancio
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

11.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

154553.627.520352.578.4/8154554989999285734328-606118

11.31 €

1 Stesso giorno

Stock

186064.239.030483117.6/12186064989999285741328-607036

15.02 €

1 Stesso giorno

Stock

248085.251.040653156.8/16248084989999285758328-608873

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Gancio singolo Materiale gancio Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Metodo di fissaggio Fissaggio a vite
Specifiche Per vite a testa piatta svasata Quantità(pezzo) 1

Supporto tecnico