Cerniere piatte a innesto / non forate / laminate / acciaio inox / lucidate a specchio / TNH / TRUSCO NAKAYAMA

Cerniere piatte a innesto / non forate / laminate / acciaio inox / lucidate a specchio / TNH / TRUSCO NAKAYAMA
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Abundant variations suitable for left-sided and right-sided doors, large doors and small doors.

[Uses]
· For kitchen equipment, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TNH65CL

Codice componente
TNH65CL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.87 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera a sfilo e a pavimento Tipo di cerniere sfilabili Standard Lunghezza L(mm) 65
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Trattamento superficie corpo principale Lucidatura a specchio
Larghezza W(mm) 50 Funzione aggiuntiva NA Tipo invertito Per lato sinistro
Metodo di montaggio Saldato Spessore(mm) 2.5 D2(mm) 10.5
Capacità di carico con 2 elementi(kg) 20 Pezzi contenuti in una conf. 1 kit Codice JAN 4989999280982
Codice d'ordine 329-1693 Massa(g) 95

Si trova sulla pagina di Cerniere piatte a innesto / non forate / laminate / acciaio inox / lucidate a specchio / TNH / TRUSCO NAKAYAMA, il codice articolo è il seguente: TNH65CL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TNH65CL.

Supporto tecnico