Cerniere piatte ad innesto / svasature coniche / laminate / acciaio inox / lucidate / tKN / TRUSCO NAKAYAMA

Cerniere piatte ad innesto / svasature coniche / laminate / acciaio inox / lucidate / tKN / TRUSCO NAKAYAMA
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Detachable hinge made of stainless steel, with excellent in corrosion resistance

[Uses]
· For measurement equipment, communication equipment, machine tools, small doors

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TNH40CL
TNH40CR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo invertito Codice JAN Codice d'ordine

13.57 €

1 6 giorni Per lato sinistro4989999280265279-6287

13.93 €

1 6 giorni Per lato destro4989999280272279-6295

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera a sfilo e a pavimento Tipo di cerniere sfilabili Standard Lunghezza L(mm) 40
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Trattamento superficie corpo principale Finitura lucidata
Larghezza W(mm) 30 Funzione aggiuntiva NA Metodo di montaggio Vite per legno (Venduta separatamente)
Foro per vite di montaggio Svasature Spessore(mm) 1.5 D2(mm) 7
Numero di fori filettati 4 Diametro foro(mm) 3.2 Capacità di carico con 2 elementi(kg) 7
P1(mm) 16 P2(mm) 20 P3(mm) NA
Misura vite per legno (Diametro × Lunghezza)(mm) 3.0×20 Pezzi contenuti in una conf. 1 kit Massa(g) 21

Supporto tecnico