Cerniere piatte / non forate / saldabili / laminate / acciaio / lucido / 550W-N, 880W-N / TRUSCO NAKAYAMA【4-10 Pezzi per confezione】

Cerniere piatte / non forate / saldabili / laminate / acciaio / lucido / 550W-N, 880W-N / TRUSCO NAKAYAMA
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Il metodo di assemblaggio della cerniera saldata in acciaio "da 4 a 10 pezzi" è del tipo a saldare.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
550W25N
550W32N
550W38N
550W51N
550W64N
550W76N
880W51N
880W64N
880W76N
880W89N
880W102N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza L
(mm)
Larghezza W
(mm)
Spessore
(mm)
D2
(mm)
Capacità di carico con 2 elementi
(kg)
Numero di ciascuna confezione
(pezzo)
Specifiche Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

7.00 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 25.5210.83.8110Apertura sottile4989999095630233-574350

7.38 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 31.5220.83.8110Apertura sottile4989999095647233-575160

7.49 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 38260.84.0210Apertura sottile4989999095654233-576090

7.75 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5130.50.94.5310Apertura sottile4989999096903233-5778170

8.31 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 63.5330.94.5510Apertura sottile4989999095661233-5786220

10.61 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 7641.515.0810Apertura sottile4989999095678233-5794350

9.06 €

5.35 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

51381.36.0510Apertura spessa4989999095685233-5808270

9.88 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 64421.46.2810Apertura spessa4989999095692233-5816400

11.44 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 76491.57.51210Apertura spessa4989999095708233-5824650

14.78 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 89541.78.91610Apertura spessa4989999095715233-5832970

9.88 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101681.89.5204Apertura spessa4989999095722233-5841548

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Profilo rettangolare Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Acciaio (EN 1.0330 Equiv.) Trattamento superficie corpo principale Finitura struttura Funzione aggiuntiva NA
Tipo invertito Comune destra/sinistra Metodo di montaggio Saldato Pezzi contenuti in una conf. Sacchetto A

Supporto tecnico