Cerniere piatte / svasature coniche / spessore 0,8 mm - 1 mm / laminato / acciaio / lucido, cromato (trivalente) / TRUSCO NAKAYAMA【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
55025N
55025UNCR
55032N
55032UNCR
55038N
55038UNCR
55051N
55051UNCR
55064N
55064UNCR
55076N
55076UNCR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza L
(mm)
Trattamento superficie corpo principale Larghezza W
(mm)
Spessore
(mm)
D2
(mm)
Numero di fori filettati Diametro foro
(mm)
Capacità di carico con 2 elementi
(kg)
P1
(mm)
P2
(mm)
P3
(mm)
Misura vite per legno (Diametro × Lunghezza)
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

7.49 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 25.5[Non in dotazione] Finitura struttura210.83.843.011315.5NA2.1×104989999096361233-598145

7.75 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 25.5[Cromatura] Finitura cromata trivalente210.83.843.011315.5NA2.1×104989999096422233-607345

7.75 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 31.5[Non in dotazione] Finitura struttura220.83.843.3114.021.5NA2.1×104989999096378233-599959

7.94 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 31.5[Cromatura] Finitura cromata trivalente220.83.843.3114.021.5NA2.1×104989999096439233-608159

7.84 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 38[Non in dotazione] Finitura struttura260.84.043.521627.0NA2.1×104989999096385233-600689

8.22 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 38[Cromatura] Finitura cromata trivalente260.84.043.521627.0NA2.1×104989999096446233-609089

8.40 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 51[Non in dotazione] Finitura struttura30.50.94.544318.537.0NA2.4×134989999096392233-6014150

8.67 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 51[Cromatura] Finitura cromata trivalente30.50.94.544318.537.0NA2.4×134989999096453233-6103150

8.76 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 63.5[Non in dotazione] Finitura struttura330.94.56452148242.7×164989999096408233-6022190

9.32 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 63.5[Cromatura] Finitura cromata trivalente330.94.56452148242.7×164989999096460233-6111190

11.17 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 76[Non in dotazione] Finitura struttura41.515.064.5825.557.028.53.1×204989999096415233-6031320

12.46 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 76[Cromatura] Finitura cromata trivalente41.515.064.5825.557.028.53.1×204989999096477233-6120320

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Profilo rettangolare Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Acciaio (EN 1.0330 Equiv.) Funzione aggiuntiva NA Tipo invertito Comune destra/sinistra
Metodo di montaggio Vite per legno (Venduta separatamente) Foro per vite di montaggio Svasature Numero di ciascuna confezione(pezzo) 10
Pezzi contenuti in una conf. Sacchetto A

Supporto tecnico