Codice articolo del costruttore: ST2000W76L
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 37.22 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Lunghezza L: 78 mm
Larghezza W: 102 mm
Tipo invertito: Per lato sinistro
Capacità di carico con 2 elementi: 30 kg
Numero di ciascuna confezione: 2 pezzo
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ST2000W76L
Codice componente
|
---|
ST2000W76L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza L (mm) | Larghezza W (mm) | Tipo invertito | Capacità di carico con 2 elementi (kg) | Numero di ciascuna confezione (pezzo) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.22 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 78 | 102 | Per lato sinistro | 30 | 2 | 4989999095074 | 233-6260 | 492 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniera a sfilo e a pavimento | Tipo di cerniere sfilabili | Tipo a bandiera | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Trattamento superficie corpo principale | Spazzolatura | Funzione aggiuntiva | NA |
Metodo di montaggio | Saldato | Spessore(mm) | 3 | D2(mm) | 18 |
Pezzi contenuti in una conf. | Sacchetto A |
Si trova sulla pagina di Cerniere a bandiera / non forate / saldabili / laminate / acciaio inox / spazzolato / ST2000W / TRUSCO NAKAYAMA, il codice articolo è il seguente: ST2000W76L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ST2000W76L.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza L(mm)
Larghezza W(mm)
Tipo invertito
Capacità di carico con 2 elementi(kg)
Numero di ciascuna confezione(pezzo)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ST2000W102R |
ST2000W127L |
ST2000W127R |
ST2000W153L |
ST2000W153R |
ST2000W76R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza L (mm) | Larghezza W (mm) | Tipo invertito | Capacità di carico con 2 elementi (kg) | Numero di ciascuna confezione (pezzo) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.32 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 102 | 100 | Per lato destro | 45 | 2 | 4989999098051 | 512-7947 | 618 | ||
24.62 € | 1 | 6 giorni | 127 | 112 | Per lato sinistro | 55 | 1 | 4989999095098 | 233-6286 | 397 | |||
24.62 € | 1 | 6 giorni | 127 | 112 | Per lato destro | 55 | 1 | 4989999098068 | 512-7955 | 397 | |||
30.56 € | 1 | 6 giorni | 148 | 112 | Per lato sinistro | 70 | 1 | 4989999095104 | 233-6294 | 454 | |||
30.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 148 | 112 | Per lato destro | 70 | 1 | 4989999098075 | 512-7963 | 454 | ||
37.22 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 78 | 102 | Per lato destro | 30 | 2 | 4989999098044 | 512-7939 | 492 |