Picchetto profilo irregolare, a J (cromatura lucida)

Picchetto profilo irregolare, a J (cromatura lucida)
● This irregular shape (J-type head) increases the pulling force required to remove the product.
● Used for pulling ropes, wires, and similar materials across the ground and fixing them in place.
● For installation of anti-trespassing ropes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TRJY1030I

Codice componente
TRJY1030I
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.67 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti/ferramenta per fondazioni Materiali e componenti per fondazioni, tipo ferramenta Picchetti Diametro(mm) 10
Lunghezza complessiva(mm) 300 Lunghezza ritratta(mm) 50~60 Quantità(pz.) 1
Codice JAN 4989999248722 Codice d'ordine 275-3618 Massa(g) 210

Si trova sulla pagina di Picchetto profilo irregolare, a J (cromatura lucida), il codice articolo è il seguente: TRJY1030I.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TRJY1030I.

Supporto tecnico