Picchetto (ad anello) (acciaio inox)

Picchetto (ad anello) (acciaio inox)
● Made from rust resistant SUS304 stainless steel.
● Used for pulling ropes, wires, and similar materials across the ground and fixing them in place.
● For installation of all kinds of tents, tarps, and partitioning, as well as gardening applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TUMS920
TUMS930
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza sotto testa
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

17.09 €

1 9 giorni 1604989999248777275-3685130

19.67 €

1 6 giorni 2604989999248784275-3693190

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti/ferramenta per fondazioni Materiali e componenti per fondazioni, tipo ferramenta Picchetti Diametro(mm) 9
Larghezza(mm) 38 Diametro interno(mm) 21 Quantità(pz.) 1

Supporto tecnico