Dado flangiato (cromatura lucida)【19-180 Pezzi per confezione】

Dado flangiato (cromatura lucida)
  • In Offerta
[Features]
● The lower part is integrated with the washer to prevent loosening.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B790003
B790004
B790005
B790006
B790008
B790010
B790012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Quantità
(pezzo)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

13.34 €

180 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3180 (1 conf.)4989999069549160-7618126,0 (1 conf.)

13.34 €

130 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4130 (1 conf.)4989999069556160-7626179,4 (1 conf.)

9.98 €

110 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

5110 (1 conf.)4989999069563160-7634242,0 (1 conf.)

12.78 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 6100 (1 conf.)4989999069570160-7642300,0 (1 conf.)

12.78 €

55 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 855 (1 conf.)4989999069587160-7651319,0 (1 conf.)

12.78 €

40 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1040 (1 conf.)4989999069594160-7669340,0 (1 conf.)

12.78 €

19 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1219 (1 conf.)4989999069600160-7677298,3 (1 conf.)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Vergella in acciaio a basso contenuto di carbonio (S​W​R​M) Trattamento superficie Cromatura lucida Con filettatura Filettatura metrica grossa
Applicazioni, funzioni Arresto allentamento Unità di vendita Scatola/confezione Trattamento superficie (Dettagli) Cromatura lucida
Dettagli bloccaggio Altri profili speciali

Supporto tecnico