Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TK19L4AC |
TK19L7AS |
TK19L7S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di fori | Lunghezza L1 (mm) | Lunghezza L2 (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.72 € | 1 | 6 giorni | 4 | 64 | 64 | Acciaio | Cromatura | 4989999281514 | 283-2127 | 34 | ||
9.07 € | 1 | 6 giorni | 7 | 139 | 64 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | 4989999281156 | 283-2259 | 52 | ||
9.52 € | 1 | 6 giorni | 7 | 164 | 39 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | 4989999281118 | 283-2216 | 51 |
Loading...
Tipo | Ferramenta per giunzione di legno | Tipo di ferramenta per giunzione di legno | Componenti in metallo a L | Spessore piastra(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro foro(mm) | 6.5 | Larghezza(mm) | 19 | Passo foro(mm) | 25 |
Quantità(pezzo) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Numero di fori
Lunghezza L1(mm)
Lunghezza L2(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali