Componente di giunzione in metallo, 19mm, tipo U

Componente di giunzione in metallo, 19mm, tipo U
● Used as a small, lightweight, and compact multi-purpose tool with high rigidity for all kinds of junctions, reinforcements, and connections.
● The material can be used in a variety of combinations easily.
● Our abundant selection of parts will bring your idea to life.
● Connection metal fitting.
● Car accessory mounting fittings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TK19U6AC

Codice componente
TK19U6AC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.49 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti ripiegati Spessore piastra(mm) 2
Diametro foro(mm) 6.5 Larghezza(mm) 19 Numero di fori 6
Lunghezza L1(mm) 53 Lunghezza L2(mm) 52 Passo foro(mm) 25
Materiale Vapore Trattamento superficie Cromatura Quantità(pezzo) 1
Codice JAN 4989999281385 Codice d'ordine 283-1741 Massa(g) 40

Si trova sulla pagina di Componente di giunzione in metallo, 19mm, tipo U, il codice articolo è il seguente: TK19U6AC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TK19U6AC.

Supporto tecnico