Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TK19F2S |
TK19F4C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di fori | Lunghezza L1 (mm) | Specifiche | Materiale | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.54 € | 1 | 6 giorni | 2 | 50 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | 4989999281002 | 284-0847 | 12 | ||
6.22 € | 1 | 6 giorni | 4 | 100 | Acciaio | Cromatura | 4989999281415 | 284-0774 | 26 |
Loading...
Tipo | Ferramenta per giunzione di legno | Tipo di ferramenta per giunzione di legno | Piastra corta sottile piatta | Spessore piastra(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro foro(mm) | 6.5 | Passo foro(mm) | 25 | Quantità(pezzo) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Numero di fori
Lunghezza L1(mm)
Specifiche
Materiale
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali