Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B400003 |
B400004 |
B400005 |
B400006 |
B400008 |
B400010 |
B400012 |
B400318 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro nominale | Con filettatura | Misura nominale vite (pollici) | Dimensione S (mm) | Dimensione E (mm) | Dimensione m2 (mm) | Dimensione m3 (mm) | Dimensione A, min. (mm) | Quantità/confezione | Codice JAN | Codice d'ordine | Passo (mm) | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.56 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | Filettatura metrica grossa | - | 5.5 | 6.4 | 5.0 | 2.3 | 4.6 | 40 | 4989999069617 | 160-7766 | 0.50 | 16.80 | ||
8.71 € | 37 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 4 | Filettatura metrica grossa | - | 7.0 | 8.1 | 6.2 | 3.2 | 5.6 | 37 | 4989999069624 | 160-7774 | 0.70 | 35.63 | ||
8.82 € | 34 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 5 | Filettatura metrica grossa | - | 8.0 | 9.2 | 7.5 | 4.0 | 6.6 | 34 | 4989999069631 | 160-7782 | 0.80 | 49.30 | ||
9.10 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | Filettatura metrica grossa | - | 10.0 | 11.5 | 9.5 | 5.0 | 8.5 | 30 | 4989999069648 | 160-7791 | 1.00 | 85.65 | ||
9.27 € | 17 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 8 | Filettatura metrica grossa | - | 13.0 | 15.0 | 12.5 | 6.5 | 11.5 | 17 | 4989999069655 | 160-7804 | 1.25 | 106.40 | ||
9.27 € | 8 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Filettatura metrica grossa | - | 17.0 | 19.6 | 15.5 | 8.0 | 14.5 | 8 | 4989999069662 | 160-7821 | 1.50 | 106.96 | ||
9.37 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 12 | Filettatura metrica grossa | - | 19.0 | 21.9 | 18.5 | 10.0 | 16.5 | 6 | 4989999069679 | 160-7839 | 1.75 | 119.16 | ||
9.26 € | 8 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | Filettatura grossa Whitworth | [3/8] Filettatura vite W3/8×16 | 17.0 | 19.6 | 15.5 | 8.0 | 14.5 | 8 | 4989999069709 | 160-7863 | - | 104.80 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Trattamento superficie | NA | Applicazioni, funzioni | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Unità di vendita | Scatola/confezione | Trattamento superficie (dettagli) | NA | Classificazione resistenza | Equivalente a A2-70 |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale
Con filettatura
Misura nominale vite (pollici)
Dimensione S(mm)
Dimensione E(mm)
Dimensione m2(mm)
Dimensione m3(mm)
Dimensione A, min.(mm)
Quantità/confezione
Codice JAN
Codice d'ordine
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali