Dado cieco (cromatura trivalente)【5-37 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B7390003
B7390004
B7390005
B7390006
B7390008
B7390010
B7390012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale Dimensione S
(mm)
Dimensione E
(mm)
Dimensione m2
(mm)
Dimensione m3
(mm)
Dimensione A, min.
(mm)
Quantità/confezione Codice JAN Codice d'ordine Passo
(mm)
Massa
(g)

6.89 €

37 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 35.56.45.02.34.6374989999294996300-33370.5015.50

7.07 €

37 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 47.08.16.23.25.6374989999295009300-33450.7035.60

7.21 €

37 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 58.09.27.54.06.6374989999295016300-33530.8053.60

7.50 €

32 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 610.011.59.55.08.5324989999295023300-33611.0091.36

7.63 €

17 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 813.015.012.56.511.5174989999295030300-33701.25106.40

7.73 €

9 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1017.019.615.58.014.594989999295047300-33881.50120.30

7.56 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1219.021.918.510.016.554989999295054300-33961.7599.30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Vergella in acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWRM) Trattamento superficie Cromatura trivalente Con filettatura Filettatura metrica grossa
Applicazioni, funzioni Standard Unità di vendita Scatola/confezione Trattamento superficie (dettagli) Cromatura trivalente (trasparente)
Classificazione resistenza 4T (gamma di carico di rottura del bullone adatta: 3,6・4,6・4,8) Specifiche JIS B1183 (tre profili, due modelli)

Supporto tecnico