Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TEN4X2.510-BK |
TEN4X2.510-TM |
TEN1010-BK |
TEN1210 |
TEN610-BK |
TEN610-TM |
TEN810-BK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinzione] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinzione] | Colore | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | Nero | 4989999339314 | 231-7397 | 90 | |
10.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparenza | 4989999339376 | 231-7451 | 90 | |
34.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | Nero | 4989999339918 | 231-6986 | 550 | |
49.64 € | 1 | 6 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | Nero | 4989999338119 | 231-7184 | 760 | ||
15.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | Nero | 4989999339512 | 231-6587 | 190 | |
15.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparenza | 4989999339574 | 231-6706 | 190 | |
24.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | Nero | 4989999339710 | 231-6781 | 370 |
Loading...
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | NA | Materiale | uretano |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria | Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza all'acqua / Resistenza agli oli | Numero di fori(Conduttore) | 1 |
Materiale, uretano | Poliuretano | Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -5::60 | Lunghezza complessiva(m) | 10 |
Pressione di esercizio(MPa) | 0.8 | Unità da ordinare(Bobina) | 1 |
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinzione]
D.I. d(Ø)
D.I. [Distinzione]
Colore
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali