Flessibile a spirale in uretano (CH)

Flessibile a spirale in uretano (CH)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
● Superior in flexibility, elasticity, oil resistance, chemical resistance, abrasion resistance, heat resistance, and operability.
● This urethane air hose utilizes the characteristics of polyurethane material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CH300
CH600
CH750
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(m)
Gamma di esercizio
(m)
Lunghezza spirale
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

32.63 €

1 Disponibile 7 giorni 0.41.43004989999351279231-5378120

58.05 €

1 6 giorni 0.72.96004989999351293231-5394210

64.24 €

1 6 giorni 0.853.47504989999351309231-5408250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Spirale Uso servizio taglio NA D.E. D(Ø) 8
D.E. [Distinzione] Fino a 8 D.I. d(Ø) 5 Materiale uretano
D.I. [Distinzione] Fino a 5 Liquido applicabile Aria Ambiente d'esercizio Standard
Colore Blu Numero di fori(Conduttore) 1 Materiale, uretano Poliuretano
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -5::60 Pressione di esercizio(MPa) 0.8 Diametro bobina(mm) 28
Giunto di collegamento Con vite femmina universale G1/4 e vite femmina G1/4 Unità da ordinare(pz.) 1

Supporto tecnico