Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HPC3 |
HPC3K |
HPC5 |
HPC5K |
HPC7 |
HPC7K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Lunghezza complessiva (m) | Gamma di esercizio (m) | Pressione di esercizio (MPa) | Lunghezza spirale (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.04 € | 1 | 6 giorni | [Viola] Viola | 0.64 | 2 | 2 | 240 | 4989999400953 | 104-2769 | 190 | ||
45.67 € | 1 | 9 giorni | [Viola] Viola scuro | 0.64 | 2 | 2.5 | 240 | 4989999351514 | 215-4081 | 185 | ||
50.02 € | 1 | 6 giorni | [Viola] Viola | 0.82 | 3.8 | 2 | 420 | 4989999400960 | 104-2777 | 280 | ||
54.36 € | 1 | 6 giorni | [Viola] Viola scuro | 0.82 | 3.8 | 2.5 | 420 | 4989999351521 | 215-4099 | 265 | ||
64.97 € | 1 | 6 giorni | [Viola] Viola | 1.04 | 5.7 | 2 | 640 | 4989999400977 | 104-7027 | 340 | ||
65.81 € | 1 | 6 giorni | [Viola] Viola scuro | 1.04 | 5.7 | 2.5 | 640 | 4989999351538 | 215-4102 | 326 |
Loading...
Tipo | Spirale | Uso servizio taglio | NA | D.E. D(Ø) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
D.E. [Distinzione] | Fino a 8 | D.I. d(Ø) | 5 | Materiale | uretano |
D.I. [Distinzione] | Fino a 5 | Liquido applicabile | Aria | Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza alla pressione |
Numero di fori(Conduttore) | 1 | Materiale, uretano | Poliuretano | Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | 0::60 |
Diametro bobina(mm) | 40 | Giunto di collegamento | Con filettatura femmina G1/4 sui due lati | Unità da ordinare(pz.) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Colore
Lunghezza complessiva(m)
Gamma di esercizio(m)
Pressione di esercizio(MPa)
Lunghezza spirale(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali