Bullone ad alette (cromatura lucida)【25 Pezzi per confezione】

Bullone ad alette (cromatura lucida)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
●The wing, which was manufactured utilizing heading wing nut technology, is set onto the bolt through our unique setting technologies.
●Guaranteed torque , meets JIS standards for sufficient strength as a hand-tightened screw.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B390525

Codice componente
B390525
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.78 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Farfalla Misura nominale vite (M) 5 Lunghezza L (mm)(mm) 25
Materiale Testa in acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Parte del bullone in filo in acciaio dolce (SWRM) Profilo foro di montaggio NA Passo(mm) 0.8
Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Bullone a serraggio manuale Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard
Quantità(pezzo) 25 (1 conf.) Codice JAN 4989999821260 Codice d'ordine 352-3446
Massa(g) 10,7 (1 conf.)

Si trova sulla pagina di Bullone ad alette (cromatura lucida), il codice articolo è il seguente: B390525.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B390525.

Supporto tecnico