Spirale resistente antischizzo

Spirale resistente antischizzo
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
● Prevents the spread of fires caused by chips or sparks from cutting, polishing, or welding.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TCH805
TCH808
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(m)
Gamma di esercizio
(m)
Lunghezza spirale
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

42.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

0.822.54204989999350135231-5271290

47.84 €

1 6 giorni 1.053.66504989999350142231-5289385

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Spirale Uso servizio taglio NA D.E. D(Ø) 8
D.E. [Distinzione] Fino a 8 D.I. d(Ø) 5 Materiale uretano
D.I. [Distinzione] Fino a 5 Liquido applicabile Aria Ambiente d'esercizio Standard
Colore Verde Numero di fori(Conduttore) 1 Materiale, uretano Poliuretano
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -5::60 Pressione di esercizio(MPa) 0.8 Diametro bobina(mm) 42
Giunto di collegamento Con vite femmina universale G1/4, vite femmina G1/4, vite maschio R1/4 Unità da ordinare(pz.) 1

Supporto tecnico