Tubo intrecciato in uretano espanso (con giunto per tubazione di blocco)

Tubo intrecciato in uretano espanso (con giunto per tubazione di blocco)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
● Superior in oil resistance, pressure-resistance, and flexibility at low temperature (-5°C).
● Compatible with common coupling.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TOP6.55
TOP6.55NG
TOP6.510
TOP6.510NG
TOP6.520
TOP6.520NG
TOP6.530
TOP6.530NG
TOP8.510
TOP8.520
TOP8.530
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
D.E. [Distinzione] D.I. d
(Ø)
D.I. [Distinzione] Colore Lunghezza complessiva
(m)
Giunto di collegamento Spessore
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(kg)

37.22 €

1 Disponibile 6 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7[Rosso] Rosso5TL200-65SN/65PN1.754989999351057104-30990.43

37.22 €

1 Disponibile 6 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7[Grigio] Neo grigio5TL200-65SN/65PN1.754989999351149214-73860.43

47.40 €

1 Disponibile 6 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7[Rosso] Rosso10TL200-65SN/65PN1.754989999401202104-31020.70

47.40 €

1 6 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7[Grigio] Neo grigio10TL200-65SN/65PN1.754989999351156214-73940.70

69.00 €

1 6 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7[Rosso] Rosso20TL200-65SN/65PN1.754989999401219104-31111.25

69.00 €

1 6 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7[Grigio] Neo grigio20TL200-65SN/65PN1.754989999351163214-74081.25

93.23 €

1 6 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7[Rosso] Rosso30TL200-65SN/65PN1.754989999401226104-31291.80

93.23 €

1 6 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7[Grigio] Neo grigio30TL200-65SN/65PN1.754989999351170214-74161.80

63.74 €

1 6 giorni 12.5Fino a 158.5Fino a 9[Rosso] Rosso10TL200-85SN/85PN24989999351101214-74320.85

100.89 €

1 6 giorni 12.5Fino a 158.5Fino a 9[Rosso] Rosso20TL200-85SN/85PN24989999351125214-74411.54

96.30 €

1 6 giorni 12.5Fino a 158.5Fino a 9[Rosso] Rosso30TL200-85SN/85PN24989999351132214-74592.22

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio NA Materiale uretano
Liquido applicabile Aria Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza alla pressione / Resistenza agli oli Numero di fori(Conduttore) 1
Materiale, uretano Poliuretano Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -5::60 Pressione di esercizio(MPa) 1.5
Unità da ordinare(Bobina) 1

Supporto tecnico