Vite a testa piatta (filettatura intera)【7-194 Pezzi per confezione】

Vite a testa piatta (filettatura intera)
  • Sconto volumi elevati
[Type B70]
● Trivalent chromate treatment for reduced environmental impact

[Type TB92]
● Made from titanium with the following properties: lightweight and tough, rust-free, harmless, non-magnetic, excellent chemical resistance
● For general use where strength, heat resistance and abrasion resistance are required
● For assembling precision equipment in which deformation must not occur

[Type B02/B06]
● Suitable for applications requiring a recessed head bolt

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B020845
B021045
B021050
B7020312
B7020316
B7020460
B7020540
B7020550
B7020640
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Trattamento superficie Passo
(mm)
Quantità/confezione
(pezzo)
Codice JAN Codice d'ordine Massa

13.37 €

21 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 845Cromatura lucida1.25214989999075137159-2050379.05

14.46 €

8 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1045Cromatura lucida1.584989999075267212-7857216

14.46 €

7 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1050Cromatura lucida1.574989999075274212-7865210

12.57 €

194 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 312Cromatura trivalente0.51944989999077148285-4970129.6

12.57 €

148 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 316Cromatura trivalente0.51484989999077162285-4996123.9

12.57 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 460Cromatura trivalente0.7254989999077360285-5194130.1

12.57 €

31 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 540Cromatura trivalente0.8314989999077490285-5321171.6

12.57 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 550Cromatura trivalente0.8254989999077513285-5348168.5

12.57 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 640Cromatura trivalente1254989999077667285-5496207.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Materiale Acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWCH) Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Punta piatta Classe di resistenza (acciaio) 4.8 Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard
A vite Filettatura intera

Supporto tecnico