Tubo intrecciato in uretano (con giunto ad angolo libero)

Tubo intrecciato in uretano (con giunto ad angolo libero)
[Features]
● 360° rotation reduces the load on the wrist, and solves the problem of hose kinks.
● Includes free-angle joint.
● Single-touch for easy connection.
● Compatible with general couplings.
● Flexible joint. Direction is free; improves tracking of air tool operations.

[Application]
● Controllers for pneumatic devices and instrumentation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TOP6.510F
TOP6.520F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(m)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(kg)

72.70 €

1 6 giorni 104989999351026104-45590.77

104.78 €

1 6 giorni 204989999351033104-45671.43

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio NA D.E. D(Ø) 10
D.E. [Distinzione] Fino a 10 D.I. d(Ø) 6.5 Materiale uretano
D.I. [Distinzione] Fino a 7 Liquido applicabile Aria Ambiente d'esercizio Standard
Colore Rosso Numero di fori(Conduttore) 1 Materiale, uretano Poliuretano
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -5::60 Pressione di esercizio(MPa) 1.5 Giunto di collegamento C4P-6.5H/2FAS-6.5H
Spessore(mm) 1.75 Unità da ordinare(Bobina) 1

Supporto tecnico