Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TOP6.5100 |
TOP6.5100NG |
TOP8.5100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinzione] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinzione] | Colore | Spessore (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Rosso] Rosso | 1.75 | 4989999401233 | 104-3170 | 5.65 | ||
166.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Grigio] Neo grigio | 1.75 | 4989999351187 | 214-7467 | 5.65 | ||
302.09 € | 1 | 6 giorni | 12.5 | Fino a 15 | 8.5 | Fino a 9 | [Rosso] Rosso | 2 | 4989999401240 | 104-3188 | 7.00 |
Loading...
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | NA | Materiale | uretano |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Aria | Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza alla pressione / Resistenza agli oli | Numero di fori(Conduttore) | 1 |
Materiale, uretano | Poliuretano | Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -5::60 | Lunghezza complessiva(m) | 100 |
Pressione di esercizio(MPa) | 1.5 | Unità da ordinare(Bobina) | 1 |
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinzione]
D.I. d(Ø)
D.I. [Distinzione]
Colore
Spessore(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali