Tubo flessibile triplo strato in poliuretano resistente alla polverizzazione catodica

Tubo flessibile triplo strato in poliuretano resistente alla polverizzazione catodica
[Features]
● Made of flame-retardant polyurethane resin to prevent melting and fire due to sparks during sputtering.
● Features lightweight, flexibility and abrasion resistance compatible to polyurethane hose for easy handling.
● Water-resistant polyurethane outer layer is weatherproof for outdoor use.
● Can be cut to the required length for the application and location.

[Application]
● Controllers for pneumatic devices and instrumentation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPB6.510
SPB8.510
SPB1110
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
D.E. [Distinzione] D.I. d
(Ø)
D.I. [Distinzione] Giunto di collegamento Spessore
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(kg)

66.51 €

1 6 giorni 10Fino a 106.5Fino a 7CHS-6.5H-MP/C4P-6.5H1.754989999350005152-67580.76

84.72 €

1 6 giorni 12.5Fino a 158.5Fino a 9CHS-8.5H-MP/C4P-8.5H24989999350012152-67660.96

103.25 €

1 6 giorni 16Fino a 2011Fino a 15CHS-11.0H-MP/C4P-11.0H2.54989999350029152-67741.73

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio NA Materiale uretano
Liquido applicabile Aria Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza alla polverizzazione catodica / Resistenza all'acqua / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli agenti atmosferici Colore Verde
Numero di fori(Conduttore) 1 Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -5::60 Lunghezza complessiva(m) 10
Pressione di esercizio(MPa) 1.5 Unità da ordinare(Bobina) 1

Supporto tecnico