Codice articolo del costruttore: SC-3SN
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 24.62 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Gamma di esercizio: 2 m
Codice JAN: 4989999373356
Codice d'ordine: 762-0870
Massa: 150 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SC-3SN
Codice componente
|
---|
SC-3SN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di esercizio (m) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 4989999373356 | 762-0870 | 150 |
Loading...
Tipo | Spirale | Uso servizio taglio | NA | D.E. D(Ø) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
D.E. [Distinzione] | Fino a 8 | D.I. d(Ø) | 5 | Materiale | uretano |
D.I. [Distinzione] | Fino a 5 | Ambiente d'esercizio | Standard | Numero di fori(Conduttore) | 1 |
Materiale, uretano | Poliuretano | Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -40::60 | Pressione di esercizio(MPa) | 0.7 |
Giunto di collegamento | Con filettatura femmina G1/4 sui due lati | Unità da ordinare(pz.) | 1 |
Si trova sulla pagina di Tubo flessibile a spirale in uretano di ricambio, il codice articolo è il seguente: SC-3SN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SC-3SN.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gamma di esercizio(m)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SC-10SN |
SC-5SN |
SC-7SN |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma di esercizio (m) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.27 € | 1 | 6 giorni | 8 | 4989999373387 | 762-0861 | 400 | ||
31.82 € | 1 | 6 giorni | 4 | 4989999373363 | 762-0888 | 220 | ||
38.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 4989999373370 | 762-0896 | 290 |