Componente di giunzione in metallo, 19mm, tipo Z

Componente di giunzione in metallo, 19mm, tipo Z
● The material can be used in a variety of combinations easily.
● Our abundant selection of parts will bring your idea to life.
● Connection metal fitting.
● Car accessory mounting fittings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TK19Z3S
TK19Z4S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di fori Lunghezza L1
(mm)
Lunghezza L2
(mm)
Passo foro
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

7.49 €

1 6 giorni 35227-4989999281200283-132519

7.59 €

1 6 giorni 47752254989999281217283-133325

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti ripiegati Spessore piastra(mm) 2
Diametro foro(mm) 6.5 Larghezza(mm) 19 Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Quantità(pezzo) 1

Supporto tecnico