Dado ad alette【12-75 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B370003
B370004
B370005
B370006
B370008
B370010
B370012
B370114
B370318
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale d Con filettatura Filettatura nominale (pollici) Larghezza lama D
(mm)
Altezza lama H
(mm)
Quantità/confezione Codice JAN Codice d'ordine Passo
(mm)
Massa
(g)

12.98 €

75 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3Filettatura metrica grossa-178754989999070729160-92380.50126.00

12.85 €

70 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4Filettatura metrica grossa-2111704989999070736160-92460.70110.81

13.76 €

65 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5Filettatura metrica grossa-2111654989999070743160-92540.80212.29

17.09 €

56 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 6Filettatura metrica grossa-2613564989999070750160-92621.00368.93

17.29 €

38 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 8Filettatura metrica grossa-3116384989999070767160-92711.25390.26

12.05 €

4.82 €

28 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

10Filettatura metrica grossa-3618284989999070774160-92891.50498.12

17.99 €

12 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 12Filettatura metrica grossa-4723124989999070781160-92971.75469.08

17.09 €

56 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -Filettatura grossa Whitworth[1/4] 1/4×202713564989999070828160-9301-368.09

18.36 €

28 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -Filettatura grossa Whitworth[3/8] 3/8×163618284989999070842160-9327-509.88

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Vergella in acciaio a basso contenuto di carbonio (JIS-SWRM) Trattamento superficie Cromatura lucida Applicazioni, funzioni Uso generico
Unità di vendita Scatola/confezione Trattamento superficie (dettagli) Cromatura lucida Classificazione resistenza 4T

Supporto tecnico