Giunto per tubi flessibili tipo Y

Giunto per tubi flessibili tipo Y
[Caratteristiche] Connettore per tubo flessibile a Y. -Il corpo principale è in ottone (EN CW614N Equiv., EN CW617N Equiv.).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YHJ209
YHJ310
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno portagomma
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

19.39 €

1 6 giorni 9.04989999341058177-9044126

30.17 €

1 6 giorni 10.54989999341065177-9052152

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo per tubi flessibili Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Materiale corpo Ottone (EN CW614N Equiv., EN CW617N Equiv.)
Profilo Tipo Y Tipo collegamento flessibile Portagomma Tipo di collegamento Altro
Quantità(pezzo) 1 Temperatura liquido(°C) -50 – 150 Pressione di esercizio(MPa) 3.45
Trattamento superficie Finitura cromata

Supporto tecnico