Giunto per tubi flessibili【2-5 Pezzi per confezione】

Giunto per tubi flessibili
[Caratteristiche] Utilizzato per il collegamento di tubi e apparecchiature. Il tipo di tubo è del tipo a spine.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HJ107
HJ209
HJ310
HJ414
HJ620
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale filettatura di collegamento Diametro apertura collegamento (Filettatura) Diametro esterno portagomma
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

14.08 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1/8B1/87.04989999340754177-9095162

18.75 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 1/4B1/49.04989999340761177-9109110

24.93 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3/8B3/810.54989999340778177-9117:50

28.56 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1/2B1/2144989999340785177-9125196

32.07 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3/4B3/420.54989999340792177-9133140

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo per tubi flessibili Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Profilo Dritto
Tipo collegamento flessibile Portagomma Tipo di collegamento Filettatura femmina Tipo di filettatura di collegamento G
Quantità(pezzo) 1 Temperatura liquido(°C) -50 – 150 Pressione di esercizio(MPa) 3.45
Trattamento superficie Finitura cromata

Supporto tecnico