Giunto per tubi flessibili a tre vie【1-5 Pezzi per confezione】

Giunto per tubi flessibili a tre vie
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Connettore per tubo flessibile a Y. [Materiale] Ottone (equivalente a EN CW617N).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MH209
MH310
MH414
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno portagomma
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

28.60 €

13.16 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

9.04989999341072177-9061240

21.40 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10.54989999341089177-9079168

16.57 €

1 6 giorni 144989999341096177-908767

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo per tubi flessibili Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Materiale corpo Ottone (EN CW617N Equiv.)
Profilo Tipo Y Tipo collegamento flessibile Portagomma Tipo di collegamento Altro
Quantità(pezzo) 1 Temperatura liquido(°C) -50 – 150 Pressione di esercizio(MPa) 3.45
Trattamento superficie Finitura cromata

Supporto tecnico