Angolo perforato per supporto tubo (foro singolo, tipo 40, kit di 5)【5 Pezzi per confezione】 (TKL4-S210-S)

Angolo perforato per supporto tubo (foro singolo, tipo 40, kit di 5) TKL4-S210-S

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TKL4-S210-S

Marca: TRUSCO NAKAYAMA

Prezzo: 475.98

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Materiale: Acciaio inox

Trattamento superficie: NA

Codice JAN: 4989999316193

Codice d'ordine: 490-0065

Massa: 19000 (1 Set) g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TKL4-S210-S

Codice componente
TKL4-S210-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Trattamento superficie Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

475.98 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Acciaio inoxNA4989999316193490-006519000 (1 Set)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Quantità(pezzo) 5 (1 Set)

Si trova sulla pagina di Angolo perforato per supporto tubo (foro singolo, tipo 40, kit di 5), il codice articolo è il seguente: TKL4-S210-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TKL4-S210-S.

Tipologia prodotto

Codice componente
TKL4-S210-U
TKL4-S240-S
TKL4-S240-U
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale Trattamento superficie Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

191.77 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni AcciaioCromatura lucida4989999316216490-008115000 (1 Set)

539.88 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Acciaio inoxNA4989999316209490-007321000 (1 Set)

216.81 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni AcciaioCromatura lucida4989999316223490-009017000 (1 Set)

Supporto tecnico