Codice articolo del costruttore: B0810510
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 12.06 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Lunghezza L (mm): 10 mm
Quantità: 19
Codice JAN: 4989999288674
Codice d'ordine: 285-8436
Massa/conf.: 53.1 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B0810510
Codice componente
|
---|
B0810510 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza L (mm) (mm) | Quantità | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa/conf. (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.06 € 4.82 € | 19 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 10 | 19 | 4989999288674 | 285-8436 | 53.1 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa bassa | Misura nominale vite (M) | 5 | Materiale | Acciaio al carbonio per struttura meccanica |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Esagono incassato | Passo(mm) | 0.8 | Classe di resistenza (acciaio) | 8.8 |
Con filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Scatola/confezione |
Applicazione | Standard |
Si trova sulla pagina di Bulloni di fissaggio / testa piana / esagono incassato / acciaio / filettatura intera / 8,8 / B0810, il codice articolo è il seguente: B0810510.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B0810510.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza L (mm)(mm)
Quantità
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B0810512 |
B0810516 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza L (mm) (mm) | Quantità | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa/conf. (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.70 € | 19 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 12 | 19 | 4989999288681 | 285-8444 | 57.2 | ||
12.06 € | 18 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 16 | 18 | 4989999288698 | 285-8452 | 66.7 |