Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B0890308 |
B0890312 |
B0890516 |
B0890616 |
B0890625 |
B0890816 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Passo (mm) | Quantità | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa/conf. (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.92 € 5.96 € | 16 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3 | 8 | 0.5 | 16 | 4989999288902 | 285-8665 | 18 | |
10.15 € 3.86 € | 13 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 3 | 12 | 0.5 | 13 | 4989999288926 | 285-8681 | 19.9 | ||
11.92 € 5.96 € | 12 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5 | 16 | 0.8 | 12 | 4989999289053 | 285-8819 | 65.4 | |
10.46 € 3.87 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 6 | 16 | 1 | 6 | 4989999289114 | 285-8878 | 84.3 | ||
10.15 € 3.86 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 6 | 25 | 1 | 5 | 4989999289138 | 285-8894 | 85.4 | ||
10.46 € 3.87 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 8 | 16 | 1.25 | 4 | 4989999289190 | 285-8959 | 102.5 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa bassa | Materiale | Acciaio inox | Profilo foro di montaggio | Esagono incassato |
---|---|---|---|---|---|
Classe di resistenza (acciaio inox) | A2-50 | Con filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) |
Unità di vendita | Scatola/confezione | Applicazione | Standard |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Passo(mm)
Quantità
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali