Bulloni di fissaggio / testa piana / esagono incassato / acciaio / A2-50【4 Pezzi per confezione】

Bulloni di fissaggio / testa piana / esagono incassato / acciaio / A2-50
  • In Offerta
[Features]
・The product is stronger than fully threaded bolts in the section below the head where the load is applied.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B0890635

Codice componente
B0890635
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.15 €

3.86 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bassa Misura nominale vite (M) 6 Lunghezza L (mm)(mm) 35
Materiale Acciaio inox Profilo foro di montaggio Esagono incassato Passo(mm) 1
Classe di resistenza (acciaio inox) A2-50 Con filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Standard Quantità 4
Codice JAN 4989999289152 Codice d'ordine 285-8916 Massa/conf.(g) 68.5

Supporto tecnico