Piastra di unione

Piastra di unione
● Can be used for frame and piping support, as well as other purposes, in combination with other products.
● Connection metal fitting.
● Car accessory mounting fittings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TKA40C

Codice componente
TKA40C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.27 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Piastra corta sottile piatta Spessore piastra(mm) 2
Diametro foro(mm) 6.5 Larghezza(mm) 34 Numero di fori 4
Lunghezza L1(mm) 40 Passo foro(mm) 25 Materiale Acciaio
Trattamento superficie Cromatura Quantità(pezzo) 1 Codice JAN 4989999282269
Codice d'ordine 283-1155 Massa(g) 20

Si trova sulla pagina di Piastra di unione, il codice articolo è il seguente: TKA40C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TKA40C.

Supporto tecnico