Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TK43L2C |
TK43L2S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spessore piastra (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.2 | Acciaio | Cromatura | 4989999282023 | 283-1619 | 116 | |
18.52 € | 1 | 6 giorni | 3 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | 4989999281880 | 283-1775 | 129 |
Loading...
Tipo | Ferramenta per giunzione di legno | Tipo di ferramenta per giunzione di legno | Componenti in metallo a L | Diametro foro(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza(mm) | 43 | Numero di fori | 3 | Lunghezza L1(mm) | 88 |
Lunghezza L2(mm) | 52 | Diametro foro asolato(mm) | 8,5×35 | Quantità(pezzo) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Spessore piastra(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali