Bullone svasato esalobato (acciaio inox)【6-10 Pezzi per confezione】

Bullone svasato esalobato (acciaio inox)
  • In Offerta
[Features]
· Due to pin protruding from center of 6-slot star shaped hole, normal tools cannot be used to remove.
· Good torque transmission with no cam out, and excellent operability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B107-0306
B107-0308
B107-0310
B107-0316
B107-0408
B107-0410
B107-0416
B107-0420
B107-0516
B107-0520
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)
Quantità/confezione
(pz.)
Utensile per rimozione/guida compatibili Diametro esterno testa d Spessore testa k Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

10.13 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 360.510T1061.754989999379471765-076113.7

6.54 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 380.510T1061.754989999379488765-077914.5

6.54 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3100.510T1061.754989999379495765-078715.5

6.57 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3160.510T1061.754989999379501765-079517.9

6.57 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 480.710T2082.34989999379518765-080918.7

10.18 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4100.710T2082.34989999379525765-081720.2

6.61 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4160.710T2082.34989999379532765-082524.9

9.69 €

8 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4200.78T2082.34989999379549765-083324.1

10.22 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5160.86T25102.84989999379563765-085024.8

9.72 €

5.44 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

5200.86T25102.84989999379570765-086827.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Materiale Acciaio inox (A2) Trattamento superficie N/A
Profilo foro di montaggio 6 Rob Profilo punta Punta piatta Profili aggiuntivi Standard
Classe di resistenza (acciaio inox) Equivalente a A2-50 Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Scatola/confezione A vite Filettatura intera Pezzi contenuti in una conf. 1 confezione

Supporto tecnico