Punta per strumento per viti antimanomissione

Punta per strumento per viti antimanomissione
  • Sconto volumi elevati
Una punta speciale per viti a prova di manomissione. Inserirlo nel cacciavite con magnete B178-0014.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B170-0002
B170-0003
B170-0004
B170-0005
B170-0025
B171-0006
B171-0008
B171-0010
B171-0020
B171-0025
B173-0003
B173-0004
B173-0005
B175-0003
B175-0004
B175-0056
B176-0002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo compatibile Conforme Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

10.82 €

1 Disponibile 6 giorni Foro esagonale con pernoM34989999380750765-16194.8

10.80 €

1 Disponibile 6 giorni Foro esagonale con pernoM54989999380767765-16274.8

10.82 €

1 Disponibile 6 giorni Foro esagonale con pernoM64989999380774765-16356.3

10.82 €

1 Disponibile 6 giorni Foro esagonale con pernoM84989999380781765-16435.5

10.82 €

1 Disponibile 6 giorni Foro esagonale con pernoM44989999380798765-16514.9

6.71 €

1 6 giorni 6 RobM24989999380804765-16604.3

6.69 €

1 6 giorni 6 RobM2.64989999380811765-16784.3

6.71 €

1 Disponibile 6 giorni 6 RobM34989999380828765-16864.4

6.71 €

1 Disponibile 6 giorni 6 RobM44989999380835765-16944.6

10.01 €

1 Disponibile 6 giorni 6 RobM54989999380842765-17084.8

21.48 €

1 6 giorni Foro triangolareM34989999380880765-17415.9

21.48 €

1 6 giorni Foro triangolareM44989999380897765-17596.3

21.48 €

1 Disponibile 6 giorni Foro triangolareM54989999380903765-17676.5

21.48 €

1 6 giorni 5 RobM34989999380941765-18056.0

21.48 €

1 6 giorni 5 RobM44989999380958765-18137.0

21.49 €

1 7 giorni 5 RobM5,64989999380965765-18217.5

10.01 €

1 Disponibile 6 giorni Con perno cruciformeM3,4,54989999380972765-18305.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Componenti correlati Pezzi contenuti in una conf. 1 pz

Supporto tecnico