Codice articolo del costruttore: TK46L4C
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 11.79 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Spessore piastra: 3.2 mm
Materiale: Acciaio
Trattamento superficie: Cromatura
Codice JAN: 4989999282047
Codice d'ordine: 283-0906
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TK46L4C
Codice componente
|
---|
TK46L4C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spessore piastra (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.79 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 3.2 | Acciaio | Cromatura | 4989999282047 | 283-0906 | 227 |
Loading...
Tipo | Ferramenta per giunzione di legno | Tipo di ferramenta per giunzione di legno | Componenti in metallo a L | Diametro foro(mm) | 8.5 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza(mm) | 46 | Numero di fori | 6 | Lunghezza L1(mm) | 130 |
Lunghezza L2(mm) | 46 | Diametro foro asolato(mm) | 8,5×35 | Quantità(pezzo) | 1 |
Si trova sulla pagina di Componente di giunzione in metallo, tipo L, il codice articolo è il seguente: TK46L4C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TK46L4C.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Spessore piastra(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TK46L4S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Spessore piastra (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.67 € | 1 | 6 giorni | 3 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | - | 4989999281903 | 283-1074 | 224 |