Chiodo per calcestruzzo (zincatura)【13-35 Pezzi per confezione】

Chiodo per calcestruzzo (zincatura)
· Heat treated for excellent hardness.
· Suitable for mounting pipes, steel plates, electrical appliances and metallic frames, etc., to concrete, blocks, lightweight section steel and teak wood, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CK1065HG
CK1075HG
CK1250HG
CK865HG
CK925HG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione d×Lunghezza complessiva
(mm)
Quantità
(pz.)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

9.76 €

17 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3,66×65Circa 17 (per una confezione)4989999079227510-6087100(17)

9.76 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3,66×75Circa 15 (per una confezione)4989999079234510-6095100(15)

9.76 €

35 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2,75×50Circa 35 (per una confezione)4989999079203510-606190(35)

9.76 €

13 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4,42×65Circa 13 (per una confezione)4989999079272510-6133120(13)

9.76 €

35 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3,94×25Circa 35 (per una confezione)4989999079241510-6109100(35)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Chiodi Materiale Filo in acciaio al carbonio laminato a freddo (Equivalente a ​S​W​R​C​H​4​0​ – 4​5)
Trattamento superficie Zincatura

Supporto tecnico